Jusqu'à 60.000 bouteilles par heure

Une automatisation sans faille lors du dévissage/débouchage des bouteilles grâce à des paliers lisses sans lubrification.

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : Paliers lisses linéaires drylin R, éléments de guidage drylin W, paliers lisses iglidur
  • Exigences : Dans les différents domaines d'application, les solutions de paliers doivent toujours être exemptes de lubrifiants et avoir une longue durée de vie, même avec les cadences très élevées. Elles doivent être faciles à nettoyer, insensibles à la corrosion et résistantes aux produits de nettoyage agressifs.
  • Secteur : Industrie des boissons
  • Succès pour le client : Les paliers lisses linéaires et rotatifs apportent leur aide dans les domaines les plus divers : Ils fonctionnent de manière extrêmement résistante à l'usure, sous l'effet de forces élevées, tout en étant complètement exempts de lubrification et d'entretien. Dans l'ensemble, ils réduisent sensiblement les coûts d'exploitation.
Ligne de remplissage de bouteilles avec convoyeurs et boîtier en acier inoxydable.

Problème

Solution

Figure 1 : Les paliers lisses linéaires drylin se composent d'un boîtier cylindrique en aluminium dans lequel est inséré un film de glissement interchangeable.

Figure 2 : Innovation brevetée : une installation permettant d'enlever automatiquement les goulots des capsules à vis.

Photo 3 : Des paliers lisses iglidur sans entretien sont utilisés dans les systèmes de genouillère qui saisissent les bouteilles.

Photo 4 : Des systèmes de guidage linéaire W drylin sont utilisés dans les réglages de la hotte de l'extracteur de collets. Ils sont également sans entretien et insensibles aux produits de nettoyage utilisés dans l'industrie des boissons.

Photo 5 : Le programme de Rink comprend des installations automatisées pour le vidage de bouteilles. Les vannes de ces installations sont équipées de paliers lisses cylindriques drylin.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique