Paliers lisses résistants aux intempéries dans un mécanisme d'escamotage fiable pour figurine de radiateur

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : Coussinets à clips de la gamme de produits iglidur.
  • Exigences : On recherchait une surface de glissement avantageuse avec une épaisseur de collerette constante, très résistante à l'usure, même dans un environnement froid et chaud ainsi que sous une forte influence de sable fin du Sahara.
  • Secteur : industrie automobile
  • Succès pour le client : les paliers iglidur permettent un mouvement de surface entre les deux composants métalliques et sont parfaitement adaptés à une utilisation en extérieur grâce à leurs propriétés telles que la faible absorption d'humidité et la résistance à la température et à la corrosion.
Mécanisme encastré igus avec composants métalliques et engrenages en détail.

Problème

Solution

Support métallique avec plusieurs trous de fixation.
Support métallique avec quatre butées en caoutchouc et un goujon fileté central.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique