Changer de langue :

Dans le diamètre intérieur, un insert en iglidur® H1 assure le meilleur comportement tribologique, tandis que dans la zone de la denture, un insert en iglidur H1 fournit le meilleur comportement tribologique.
notre xirodur® B180, qui a fait ses preuves, apporte la résistance nécessaire.

Pièces spéciales
Je ne trouve pas la dimension souhaitée dans la boutique ou j'ai besoin de roues dentées individuelles pour mon application.

Brochure et échantillons gratuits
Commandez dès maintenant vos échantillons gratuits de roues dentées ou téléchargez la brochure sur les roues dentées.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24