Câbles confectionnés similaires à ceux de Siemens

Les readycable® confectionnés pour convenir à Siemens sont très robustes et résistants et ils sont le produit idéal pour les applications en mouvement dans les chaînes porte-câbles. Ces readycable® peu sujets aux défaillances sont soumis à un contrôle qualité complet dans le laboratoire igus®. L'offre renferme une gamme catalogue très variée de câbles de puissance pour moteurs, servoconducteurs, de signaux et capteurs, en différentes qualités et avec diverses homologations et conformités. Tous les produits readycable® bénéficient d'une garantie de 48 mois. Commandez vos câbles confectionnés dans la longueur souhaitée, sans frais supplémentaires pour la coupe et les petites quantités.

Nombre de produits : 0
Vous n'avez rien trouvé ? Contactez-nous via le chat igus® ou Envoyez-nous un message !

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Thomas SEEL
Thomas SEEL

igus-icon-phone01.49.69.10.90

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures