Câbles confectionnés similaires à ceux de Parker

Les readycable® confectionnés convenant à Parker sont des câbles conçus pour les applications en mouvement dans les chaînes porte-câbles. Ils ont été mis au point pour une longue durée de vie afin d'être peu sujets aux défaillances et bénéficient d'une garantie de 48 mois. Pour pouvoir garantir cette grande qualité, les câbles chainflex® sont testés sur des millions de cycles dans le laboratoire de l'entreprise. Dans la boutique en ligne igus®, vous avez le choix entre plus de 4.000 câbles confectionnés (câbles de puissance pour moteurs, capteurs, servoconducteurs, de données) avec de nombreuses homologations et conformités importantes, dont CE, Desina, UL ou CSA. Les câbles confectionnés readycable® peuvent être coupés à la longueur souhaitée et sont livrés sans supplément pour la coupe ou pour les petites quantités.

Nombre de produits : 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Thomas SEEL
Thomas SEEL

igus-icon-phone01.49.69.10.90

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures