Câbles confectionnés similaires à ceux de Omron

readycable® peu sujets aux défaillances, confectionnés pour convenir à Omron, pour une utilisation dans les chaînes porte-câbles. Ils ont été mis au point pour les applications dynamiques et sont donc très résistants à l'usure. Les câbles confectionnés readycable® ont subi de nombreux tests de qualité et de fonctionnement dans le laboratoire igus® et sont très robustes avec une très longue durée de vie. La boutique en ligne offre une vaste gamme de câbles confectionnés de grande qualité, dont des câbles servoconducteurs, de signaux, de puissance pour moteurs et capteurs, avec de nombreuses conformités et homologations. Tous les readycable® bénéficient d'une garantie de 48 mois. Les câbles confectionnés readycable® sont disponibles dans la longueur souhaitée sans frais de coupe, même pour les petites quantités.

Nombre de produits : 0
Vous n'avez rien trouvé ? Contactez-nous via le chat igus® ou Envoyez-nous un message !

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Thomas SEEL
Thomas SEEL

igus-icon-phone01.49.69.10.90

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures