Câbles confectionnés similaires à ceux de LTi DRIVES

Les readycable® confectionnés pour convenir à LTi DRIVES sont résistants à l'usure et sont le produit idéal pour les applications exigeantes dans les chaînes porte-câbles. Grâce aux tests complets effectués dans le laboratoire igus®, les câbles readycable® sont robustes et ont une très longue durée de vie. La garantie de 48 mois offerte par igus® constitue une sécurité supplémentaire. Avec une gamme de plus de 4.000 câbles confectionnés, la boutique en ligne readycable® offre une vaste gamme de câbles, dont des câbles de puissance pour moteurs, servoconducteurs, de signaux et capteurs. Ces câbles performants sont disponibles avec diverses homologations et conformités, dont UL, CSA, CE et Desina. Tous les câbles peuvent être coupés à la longueur souhaitée et sont livrés sans supplément pour la coupe ou pour les petites quantités.

Nombre de produits : 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Thomas SEEL
Thomas SEEL

igus-icon-phone01.49.69.10.90

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures