Câbles confectionnés similaires à ceux de Heidenhain

Les readycable® confectionnés pour convenir à Heidenhain sont le produit idéal pour les applications en mouvement dans les chaînes porte-câbles. Afin de garantir la qualité souhaitée pour ses câbles readycable® même en présence de sollicitations élevées, igus® les soumet tous à un contrôle de qualité et de fonctionnement strict dans son propre laboratoire. Qu'il s'agisse de câbles de puissance pour moteurs, servoconducteurs, de signaux ou capteurs, la gamme de câbles confectionnés readycable® est d'une grande variété et bénéficie de nombreuses homologations et conformités. Tous les readycable® bénéficient d'une garantie de 48 mois. Tous les câbles sont disponibles à la longueur souhaitée sans supplément pour la coupe, même en de toute petites longueurs.

Nombre de produits : 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Thomas SEEL
Thomas SEEL

igus-icon-phone01.49.69.10.90

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures