Câbles confectionnés similaires à ceux de Festo

Ces readycable® sont confectionnés pour convenir à Festo. Les câbles confectionnés ont été conçus pour un usage dans les chaînes porte-câbles afin d'apporter une garantie contre les défaillances dans les applications en mouvement. A une durée de vie très longue vient s'ajouter une garantie de 48 mois. Pour pouvoir garantir cette grande qualité, tous les câbles chainflex® sont contrôlés un à un et testés sur des millions de cycles dans le laboratoire de l'entreprise. igus® vous donne le choix entre 4.000 câbles confectionnés que vous pouvez commander directement ou sur lesquels vous pouvez vous informer en ligne. Ces câbles de puissance pour moteurs, capteurs, servoconducteurs ou encore de données sont coupés à la longueur qu'il vous faut, sans supplément. Cela s'applique aussi aux petites quantités. Ces produits sont disponibles avec toutes les homologations et conformités nécessaires (CE, Desina, UL, CSA, etc.).

Nombre de produits : 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Thomas SEEL
Thomas SEEL

igus-icon-phone01.49.69.10.90

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures