Câbles confectionnés similaires à ceux de FANUC

readycable® à longue durée de vie confectionnés pour convenir à FANUC et pour une utilisation dans les chaînes porte-câbles. Ils ont été mis au point pour les applications en mouvement et sont donc très robustes. Les readycable® sont extrêmement solides et de très grande qualité grâce à un contrôle poussé de qualité et de fonctionnement effectué dans le laboratoire igus®. La gamme catalogue comprend un vaste choix de câbles confectionnés avec toutes les homologations et conformités nécessaires, dont des câbles servoconducteurs, de signaux, de puissance pour moteurs et capteurs, tous garantis 48 mois. Les câbles confectionnés readycable® sont disponibles dans la longueur souhaitée, sans frais de coupe et sans supplément pour les petites quantités.

Nombre de produits : 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Thomas SEEL
Thomas SEEL

igus-icon-phone01.49.69.10.90

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures