Câbles confectionnés similaires à ceux de ELAU

Les câbles readycable® peu sujets aux défaillances sont confectionnés pour convenir à ELAU et sont le produit idéal pour les applications exigeantes dans les chaînes porte-câbles. Grâce aux nombreux tests effectués dans le laboratoire igus®, ils se distinguent par une très longue durée de vie et sont fournis avec une garantie de 48 mois. Grâce à des tests complets dans son propre laboratoire, igus® veille à ce que tous les câbles chainflex® soient testés dans des applications réelles et aient ainsi la grande qualité qui les distingue. Avec plus de 4.000 câbles confectionnés, dont des câbles de puissance pour moteurs, servoconducteurs, de signaux et capteurs, la boutique en ligne readycable® offre une vaste gamme de câbles avec de nombreuses homologations et conformités, dont UL, CSA, CE et Desina. Que vous ayez besoin de petites quantités ou d'une longueur au millimètre près, vous y trouverez tous les câbles confectionnés sans frais supplémentaires pour la coupe.

Nombre de produits : 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Thomas SEEL
Thomas SEEL

igus-icon-phone01.49.69.10.90

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures