Câbles confectionnés similaires à ceux de Bosch Rexroth

Les câbles readycable® confectionnés pour convenir à Bosch Rexroth se distinguent par une très longue durée de vie et une très grande résistance à l'usure dans les applications en mouvement. Ils conviennent à la perfection aux tâches exigeantes dans les chaînes porte-câbles. Les tests complets que nous effectuons dans le laboratoire igus® nous permettent d'assurer la grande qualité de tous les câbles confectionnés et ainsi d'accorder une garantie de 48 mois sur tous les produits chainflex®. La gamme igus® compte plus de 4.000 câbles confectionnés readycable®. Vous avez la possibilité de les commander directement en ligne, de demander des renseignements à leur sujet ou de demander conseil à nos experts compétents pour les solutions particulières. Les fabrications sur mesure et les petites quantités sont fournies de manière à répondre à vos besoins, sans supplément. Vous trouverez dans notre boutique en ligne des câbles de données, des câbles de puissance pour moteurs, des câbles capteurs, des câbles servoconducteurs et de nombreux autres types de câbles. Les câbles confectionnés readycable® disposent de nombreuses homologations et conformités dont CE, Desina, UL ou CSA.

Nombre de produits : 0
Vous n'avez rien trouvé ? Contactez-nous via le chat igus® ou Envoyez-nous un message !

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Thomas SEEL
Thomas SEEL

igus-icon-phone01.49.69.10.90

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures