Câbles confectionnés similaires à ceux d'Allen Bradley

Les câbles readycable® confectionnés pour convenir à Allen Bradley sont des câbles très souples qui ont été mis au point pour un usage dynamique dans les chaînes porte-câbles. Leur très longue durée de vie, qui est calculable, les rend peu sujets aux défaillances et ils bénéficient d'une garantie de 48 mois. Tous les câbles igus® sont testés dans le laboratoire de l'entreprise quant à leur durée de vie et à leur sécurité en effectuant des millions de cycles dans des applications réelles. Notre boutique en ligne vous permet de choisir rapidement et facilement entre plus de 4.000 câbles confectionnés. Vous y trouverez des câbles de signaux, capteurs, servoconducteurs, de puissance pour moteurs, etc. Les câbles confectionnés readycable® sont disponibles avec les conformités UL, CSA, CE, Desina, etc. souvent nécessaires et avec de nombreuses homologations. Les câbles confectionnés readycable® peuvent être coupés à des longueurs données pour répondre à vos besoins et sont livrés sans supplément pour la coupe ou pour les petites quantités.

Nombre de produits : 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Thomas SEEL
Thomas SEEL

igus-icon-phone01.49.69.10.90

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures