Câbles pour robots

Les câbles pour robots chainflex® sont utilisés dans les chaînes porte-câbles, sur les robots ou dans les applications 3D. Résistants aux torsions, ces câbles répondent aux exigences les plus strictes en usage industriel et séduisent par des propriétés telles que résistance à l'hydrolyse et aux microbes, résistance aux UV, etc. Les câbles pour robots sont disponibles en différentes versions, notamment sous forme de câbles hybrides, de fibre optique, de câbles de puissance pour moteurs et de servoconducteurs.
Nombre de produits : 0
Vous n'avez rien trouvé ? Contactez-nous via le chat igus® ou Envoyez-nous un message !

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Thomas SEEL
Thomas SEEL

igus-icon-phone01.49.69.10.90

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures