Fibres optiques confectionnées

Le confectionnement de fibres optiques est l’une des tâches les plus exigeantes de la technique des câbles. Pour garantir une précision et une fiabilité maximales, des processus de fabrication spéciaux et un contrôle qualité minutieux sont nécessaires. Et c’est exactement ce que propose igus avec ses câbles fibres optiques readycable. Nos câbles fibre optique confectionnés sont conçus de manière à permettre une transmission des données rapide et sans perturbations, même pour les applications dynamiques dans les chaînes porte-câbles.

Les fibres optiques sont indispensables dans l’industrie moderne, notamment dans des domaines tels que la communication de données à grande vitesse, la technologie des capteurs et l’automatisation. La structure sensible en verre ou en polymère pose toutefois d’énormes défis en termes d’utilisation et de protection des câbles, notamment en présence de mouvements continus. Avec igus, vous misez sur des câbles qui sont non seulement confectionnés par des professionnels, mais qui ont aussi été mis au point pour un emploi dans des conditions extrêmes.

Avantages des câbles fibre optique readycable :

  • Confectionnement précis : Connecteurs parfaitement adaptés pour une sécurité de transmission maximale.
  • Structure robuste : Protection des fibres optiques sensibles grâce à des matériaux et des constructions résistants.
  • Mouvements dans les chaînes porte-câbles : Mis au point pour fonctionner de manière fiable même en présence de mouvements constants.
  • Qualité contrôlée à 100 % : Testé électriquement et optiquement pour une fiabilité maximale.
  • Installation simple : Entièrement confectionnés et immédiatement utilisables.
Nombre de produits : 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Thomas SEEL
Thomas SEEL

igus-icon-phone01.49.69.10.90

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures