Film lisse drylin® R XUMO-01

Nouveau
XUMO-01-06 product image
igus-icon-lupe
XUMO-01-06 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
XUMO-01-06 product image
XUMO-01-06 technical drawing
  • Matériau : iglidur® X 
  • Version longue, ouverte, hautes températures 
  • Résistant aux températures et aux agents chimiques sur les arbres en inox et chromés
igus-icon-lieferzeitXUMO-01-06
6

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures