igus-icon-lupe
- En polymère hautes performances iglidur® J
- Faible coefficient de frottement
- Vissage par l’intermédiaire de l’insert métallique pour une bonne fixation
igus-icon-lieferzeit-dotRSDJ-40-06
40
Les plaques de glissement drylin® disponibles en stock, fabriquées dans la matière plastique haute performance iglidur® J, peuvent être utilisées presque partout. Sans lubrifiant, des masses plus importantes peuvent être déplacées contre diverses surfaces (acier, aluminium, acier inoxydable, etc.) avec un faible coefficient de frottement. Un vissage sur l'insert métallique garantit un maintien solide.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24