Douille drylin® R RJMP-01

RJMP-01-06 product image
igus-icon-lupe
RJMP-01-06 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
RJMP-01-06 product image
RJMP-01-06 technical drawing
  • Montage manuel simple et rapide par emmanchement
  • Jeu du palier réduit
  • Sécurisation par circlips
  • Matériau de la douille : iglidur® J
igus-icon-lieferzeit-dotRJMP-01-06
6

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures