Patin à guidage prismatique drylin® N taille 27 élément de glissement en iglidur® J avec précontrainte

NWV-22-27-60-P22 product image
igus-icon-lupe
NWV-22-27-60-P22 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
NWV-22-27-60-P22 product image
NWV-22-27-60-P22 technical drawing
  • Material sliding element: iglide® J
  • Mounting type: Threaded bosses
  • Installation size: 27 mm rail width
  • Load capacity, stat.: 112 lbs (500 N))
igus-icon-lieferzeitNWV-22-27-60-P22
60
42

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures