Vis hélicoïdale dryspin®, filet à droite, inox 304

DST-LS-8X2-R-ES product image
igus-icon-lupe
DST-LS-8X2-R-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
DST-LS-8X2-R-ES product image
DST-LS-8X2-R-ES technical drawing
  • Diamètre extérieur : 4 à 20 mm
  • Pas : 2,4 à 100 mm
  • A plusieurs pas
  • Non autobloquant
igus-icon-lieferzeitDST-LS-8X2-R-ES
DS8X2

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures