Roulement à billes xiros® en xirodur® B180, cotes en pouces, billes en verre

BB-I-0620-06-B180-10-GL product image
igus-icon-lupe
BB-I-0620-06-B180-10-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
BB-I-0620-06-B180-10-GL product image
BB-I-0620-06-B180-10-GL technical drawing
  • Température d'emploi : de -40°C à +80°C
  • Matériau des bagues : xirodur® B180
  • Matériau de la cage : PA (polyamide)
  • Matériau des billes : verre


Aussi disponible avec des billes en inox

igus-icon-lieferzeit-dotBB-I-0620-06-B180-10-GL
15.9 (0.625 in)
5 (0.1961 in)
80.3 (3.16 in)
623

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique