Roulette en xirodur® B180, grande taille, billes en verre

BB-6004SW100-B180-10-GL product image
igus-icon-lupe
BB-6004SW100-B180-10-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
BB-6004SW100-B180-10-GL product image
BB-6004SW100-B180-10-GL technical drawing
  • Ø intérieur : 20 mm, Ø extérieur : 100 mm
  • Solution en une pièce économique par rapport à celles à plusieurs pièces
  • Sans graisse, résistance à la corrosion
  • Température d'emploi : de -40°C à +80°C
  • Matériau des bagues : xirodur® B180
  • Matériau de la cage : PA (polyamide)
  • Matériau des billes : verre

  • Aussi disponible avec des billes en inox 

igus-icon-lieferzeit-dotBB-6004SW100-B180-10-GL
12
20

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique