Roulette bombée en xirodur® B180, solution d'une pièce, billes en verre

BB-608SO-B180-10-GL product image
igus-icon-lupe
BB-608SO-B180-10-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
BB-608SO-B180-10-GL product image
BB-608SO-B180-10-GL technical drawing
  • Ø intérieur : 8, 10, 12 mm
  • Un roulement à billes à bague extérieure bombée remplace plusieurs composants
  • Différentes tailles et différents profils
  • Température d'emploi : de -40°C à +80°C
  • Matériau des bagues : xirodur® B180
  • Matériau de la cage : PA (polyamide)
  • Matériau des billes : verre

  • Aussi disponible avec des billes en inox


    Autres tailles et profils possibles

igus-icon-lieferzeit-dotBB-608SO-B180-10-GL
8
8

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique