Roulement pour rouleau de renvoi en xirodur® B180, échange standard, billes en verre

BB-6204EC44.5-B180-10-GL product image
igus-icon-lupe
BB-6204EC44.5-B180-10-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
BB-6204EC44.5-B180-10-GL product image
BB-6204EC44.5-B180-10-GL technical drawing
  • Ø intérieur : 20 mm
  • Convient à tous les tubes pour rouleaux de 50x2,8mm
  • Sans graisse, résistance à la corrosion
  • Température d'emploi : de -40°C à +80°C
  • Matériau des bagues : xirodur® B180
  • Matériau de la cage : PA (polyamide)
  • Matériau des billes : verre

  • Aussi disponible avec des billes en inox

igus-icon-lieferzeit-dotBB-6204EC44.5-B180-10-GL
35.8
20

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique