Rouleau de renvoi en xirodur® B180, double collerette, billes en verre

BB-608FF-B180-10-GL-CC product image
igus-icon-lupe
BB-608FF-B180-10-GL-CC technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
BB-608FF-B180-10-GL-CC product image
BB-608FF-B180-10-GL-CC technical drawing
  • Ø intérieur : 8 mm
  • Pour les courroies plates
  • Sans graisse, résistance à la corrosion
  • Température d'emploi : de -40°C à +80°C
  • Matériau des bagues : xirodur® B180
  • Matériau de la cage : PA (polyamide)
  • Matériau des billes : verre


Aussi disponible avec des billes en inox

igus-icon-lieferzeit-dotBB-608FF-B180-10-GL-CC
7
8

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique