igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 2
- Ø intérieur : 8 mm
- Utilisation pour logement de 28 mm
- Matériau du roulement : xirodur® B180
- Matériau de la bille : inox
- En option avec billes en verre
igus-icon-lieferzeit-dotBB-608F-B180-10-ES-CC
26
8
608

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24