- Ø intérieur : 6, 8, 10, 12, 15, 17, 20 mm
- Utilisation dans les rouleaux de renvoi xiros®
- Matériau du roulement : xirodur® B180
- Matériau de la bille : inox
Changer de langue :
Les paliers appliques ou les roulements à billes à collerette sont le produit idéal pour bloquer le roulement dans l'axe, par exemple dans des alésages, des extrémités de tubes, des rouleaux de convoyage ou de renvoi. Le couvercle les protège de la poussière et de la saleté.
xirodur® B180 | L'universel
Le xirodur® B180 couvre la plage la plus vaste d'applications avec des roulements à billes en polymères. Ce matériau est considéré comme universel. En plus de sa très grande résistance à l'usure, il offre une bonne résistance aux produits chimiques et une résistance moyenne aux températures. Ses propriétés mécaniques sont une bonne combinaison entre dureté et élasticité. Outre le fait qu'il s'agisse du matériau standard le plus économique, igus® propose aussi la plus vaste gamme de cotes DIN avec le xirodur® B180 et une cage en xirodur® B180. Cette combinaison de matériaux est également conforme aux exigences du FDA.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24