Roulement à billes xiros® en xirodur® B180, double rangée de billes, billes en inox

BB-6000-B180-10-ES-D product image
igus-icon-lupe
BB-6000-B180-10-ES-D technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
BB-6000-B180-10-ES-D product image
BB-6000-B180-10-ES-D technical drawing
  • Absorption de la charge deux fois plus élevée qu'avec des versions DIN à une rangée de billes
  • Température d'emploi : de -40°C à +80°C
  • Matériau des bagues : xirodur® B180
  • Matériau de la cage : PA (polyamide)
  • Matériau de la bille : inox


Aussi disponible avec des billes en verre

igus-icon-lieferzeit-dotBB-6000-B180-10-ES-D
26
14
10
6000

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique