Roulement à billes xiros® en xirodur® B180, couvercle d'un côté, billes en inox

BB-623-B180-10-ES-C product image
igus-icon-lupe
BB-623-B180-10-ES-C technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
BB-623-B180-10-ES-C product image
BB-623-B180-10-ES-C technical drawing
  • Protection contre la saleté grossière
  • Température d'emploi : de -40°C à +80°C
  • Matériau des bagues : xirodur® B180
  • Matériau de la cage : PA (polyamide)
  • Matériau de la bille : inox


Aussi disponible avec des billes en verre

igus-icon-lieferzeit-dotBB-623-B180-10-ES-C
10
4
3
623

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique