Roulement multiple en xirodur® B180, billes en polypropylène

BB-MB-1633-11-B180-PP product image
igus-icon-lupe
BB-MB-1633-11-B180-PP technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
BB-MB-1633-11-B180-PP product image
BB-MB-1633-11-B180-PP technical drawing
  • Pour Ø d'arbre de 16 mm
  • Pour rotations et courses linéaires
  • Sans graisse, résistance à la corrosion
  • Température d'emploi : de 0 °C à +60 °C
  • Matériau des bagues : xirodur® B180
  • Matériau des billes : PP (polypropylène)
igus-icon-lieferzeit-dotBB-MB-1633-11-B180-PP
11
16.3

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique