Couronne d'orientation en xirodur® B180, à denture extérieure, billes en inox

BB-RT-01-60HDT5-B180-30-ES product image
igus-icon-lupe
BB-RT-01-60HDT5-B180-30-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
BB-RT-01-60HDT5-B180-30-ES product image
BB-RT-01-60HDT5-B180-30-ES technical drawing
  • Gammes avec Ø intérieur de 60 mm
  • Profil de denture : HTD5
  • Bonne résistance aux produits chimiques et à l'eau de mer
  • Pour le contact avec des produits alimentaires
  • Température d'emploi : de -40°C à +80°C
  • Matériau des bagues et de la cage : xirodur® B180
  • Matériau de la bille : inox


Aussi disponible en d'autres tailles et d'autres profils de denture

igus-icon-lieferzeitBB-RT-01-60HDT5-B180-30-ES
100
60
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique