Roulements à billes xiros® en xirodur® B180 avec cage en matériau J3, couvercle d'un côté, billes en inox

BB-608-B180-30-ES-C product image
igus-icon-lupe
BB-608-B180-30-ES-C technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
BB-608-B180-30-ES-C product image
BB-608-B180-30-ES-C technical drawing
  • Protection contre la saleté grossière
  • Température d'emploi : de -40°C à +80°C
  • Matériau des bagues : xirodur® B180
  • Matériau de la cage : iglidur J3
  • Matériau de la bille : inox
igus-icon-lieferzeit-dotBB-608-B180-30-ES-C
22
7
8
608
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique