igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- La TRX complète les fonctions de la triflex® R série TRE en la rendant maintenant télescopique
- L’élastique à l’intérieur de la TRX ramène toujours les maillons de la chaîne porte-câbles en leur position initiale et la force de rappel peut être réglée avec cet élastique
- Réduction du poids atteignant 83 % par rapport à une solution à système de rappel (RSP)
- Réduction du risque de formation de boucles
- Design compact
- Ajout ultérieur simple
igus-icon-lieferzeitTRXE.60.120.11.02.0
TRXE uniquement (.02)
154