- Pas de perçage supplémentaire au niveau du robot
- Solution optimale pour le montage d'un système de rappel au robot
- Disponible pour différents types de robots de différents fabricants
Changer de langue :
Nos systèmes de rappel offrent les trous courants pour la fixation au robot : 380 x 70 mm et 490 x 90 mm (enØ12,5 mm).
Pour la fixation du système de rétraction à une empreinte de perçage différente sur le robot, nous proposons toute une gamme d'adaptateurs consacrés aux différents fabricants et modèles (disponible sur stock). De nombreux modèles de robots ont par exemple seulement des positions de montage latérales départ usine. Mais même sur ces modèles, le système de rappel peut être monté de manière sûre et sécurisée sans nécessité de construction supplémentaire grâce à notre programme d'adaptateurs parfaitement adaptés.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24