Système de rappel RSP (pneumatique)

TR.RSP.60.R product image
igus-icon-lupe
TR.RSP.60.R product image
igus-icon-lupe
TR.RSP.60.R product image
igus-icon-lupe
TR.RSP.60.R product image
igus-icon-lupe
TR.RSP.60.R technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 5
Système de rappel RSP (pneumatique)
Système de rappel RSP (pneumatique)
Système de rappel RSP (pneumatique)
Système de rappel RSP (pneumatique)
Système de rappel RSP (pneumatique)
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Mis au point pour les axes 3 à 6 des robots industriels
  • Forces de rappel plus importantes que sur le système RS
  • Guidage sûr également possible pour chaînes porte-câbles jusqu´au ø 125 mm
  • Force quasiment constante appliquée sur toute la course, même en présence de câbles lourds
  • Surveillance possible des butées afin d´éviter les gros dommages en cas de problème
  • Possibilités de fixation avec consoles d’adaptation, pour de nombreux types de robots et de nombreux fabricants
  • Quasiment pas d’énergie grâce au réservoir d’air comprimé intégré
igus-icon-lieferzeitTR.RSP.60.R
60
right
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Teddy HADJALI
Teddy HADJALI

igus-icon-phone01.49.84.95.63

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures