Gaine thermoprotectrice triflex R

TR.40.18.500 product image
igus-icon-lupe
  • En tissu Kevlar résistant à la chaleur et à l'abrasion
  • Protection contre les éclats de soudure et de métaux
  • Température jusqu'à +540 °C sur une courte durée
  • Grande résistance à l'usure
  • Structure très serrée, idéale pour les milieux rudes
  • Fermeture éclair permettant un échange ou un ajout ultérieur faciles
  • Bandes auto-agrippantes aux deux extrémités
  • Sans silicone
  • Sans amiante
  • Longueurs standards sur stock
igus-icon-lieferzeit-dotTR.40.18.500
500
40

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique