Elément de fixation triflex® R avec support pivotant

TR.40.03 product image
igus-icon-lupe
TR.40.03 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
TR.40.03 product image
TR.40.03 technical drawing
  • Comme un élément de fixation standard, avec un support pivotant en plus
  • Avec serre-câbles 
  • Pour TRC, TRE, TRCF, TRL, TRLF
igus-icon-lieferzeit-dotTR.40.03
40

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Teddy HADJALI
Teddy HADJALI

igus-icon-phone01.49.84.95.63

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures