Colliers métalliques triflex® R à serre-câbles pour Universal Robots

Nouveau
TR.911.965.150.Z1.ESD product image
igus-icon-lupe
TR.911.965.150.Z1.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
TR.911.965.150.Z1.ESD product image
TR.911.965.150.Z1.ESD technical drawing
  • Guidage sûr des câbles le long des robots Universal Robots avec triflex® R
  • Raccordement facile avec des colliers vissés
  • Pour TRC,TRE, TRL : Ø 30 et Ø 40 mm
  • Convient aussi en option à la gaine annelée PMA I-PIST-29B
igus-icon-lieferzeitTR.911.965.150.Z1.ESD
30
lower arm
UR20 / UR30
ESD conform
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Teddy HADJALI
Teddy HADJALI

igus-icon-phone01.49.84.95.63

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures