- Guidage sûr des câbles le long des robots Universal Robots avec triflex® R
- Raccordement facile avec des colliers vissés
- Pour TRC,TRE, TRL : Ø 30 et Ø 40 mm
- Convient aussi en option à la gaine annelée PMA I-PIST-29B
Changer de langue :
These metal clamps in combination with a triflex R Light mounting bracket can be attached on cobots from Universal Robots (UR). Depending on the size, the clamps fit on the UR3(e), UR5(e), UR10(e) and UR16.
This version comes with a Light mounting bracket with strain relief teeth.
Only the position on the cobot arm needs to be taken into account as the diameters of the upper and lower arms are not the same.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24