- Guidage sûr des câbles le long des robots Universal Robots avec triflex® R
- Raccordement facile avec des colliers vissés
- Pour TRC,TRE, TRL : Ø 30 et Ø 40 mm
- Convient aussi en option à la gaine annelée PMA I-PIST-29B
Changer de langue :
Ces colliers métalliques en combinaison avec un élément de fixation triflex R Light peuvent être montés sur des cobots de la société Universal Robots (UR). Selon la taille, les colliers conviennent aux UR3(e), UR5(e), UR10(e) et UR16.
Cette version est dotée d'un élément de fixation « light » sans dent serre-câbles.
Il faut uniquement s'assurer de la position du bras du cobot car les diamètres des bras supérieur et inférieur ne sont pas uniformes.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24