Elément de fixation triflex® R « light » avec serre-câbles à peignes courts

TL.40.01.Z1 product image
igus-icon-lupe
TL.40.01.Z1 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
TL.40.01.Z1 product image
TL.40.01.Z1 technical drawing
  • Léger et économique
  • Avec des serre-câbles courts
  • Uniquement des serre-câbles unilatérales possibles avec TRC, TRE et TRCF
  • Pour les serre-câbles des deux côtés de la TRC, de la TRE et de la TRCF, la TL. Utiliser XX.01.Z2 avec une longue serre-câbles
igus-icon-lieferzeit-dotTL.40.01.Z1
40
Douilles sans filet
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique