Elément de fixation triflex® R « light » sans peignes serre-câbles

TL.40.01.Z0 product image
igus-icon-lupe
TL.40.01.Z0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
TL.40.01.Z0 product image
TL.40.01.Z0 technical drawing
  • Léger et économique
  • Sans peigne serre-câbles
  • Utilisation également possible avec des chaînes porte-câbles standard (TRC, TRE et TRCF)
igus-icon-lieferzeit-dotTL.40.01.Z0
40
through holes
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Teddy HADJALI
Teddy HADJALI

igus-icon-phone01.49.84.95.63

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures