Pack de chaînes porte-câbles pour le système de rappel RSE avec renvoi

TRC.RSE.40.058.0500.0 product image
igus-icon-lupe
  • Pour série TRC·TRE avec indice de ø- 40 + 50 mm
  • Réaction extrêmement rapide, même avec les programmes robotiques très dynamiques
  • Pas d'influence sur la capacité de manutention du robot en raison de la faible charge supplémentaire
  • Pour des degrés de liberté maximum
  • Beaucoup de latitude pour le programmeur
  • Pour sections de câble jusqu'à 11 mm
igus-icon-lieferzeitTRC.RSE.40.058.0500.0
1404
40
Version fermée

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique