- La chaîne triflex R est disponible en deux formes
TRE = ouvert
TRC = entièrement fermée - Trouver la taille de chaîne correspondant au système RS à l’aide de l’indice de taille
- Choisir en plus la longueur souhaitée en dehors du système RS
500 mm | 1000 mm | 1250 mm | 1500 mm | 1750 mm | 2000 mm | 2 250 mm maximum - Autres longueurs possibles sur demande
Changer de langue :