Outil de démontage pour version TRE.B + version TRCF

MAT0050175 product image
igus-icon-lupe
  • Pour les TRE correspondantes uniquement. Tailles B + TRCF nécessaires
  • Rend possible le démontage des versions TRE.B et TRCF
  • Pas automatiquement fourni avec la commande des versions TRE.B + TRCF
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0050175
TRE.40.B
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Teddy HADJALI
Teddy HADJALI

igus-icon-phone01.49.84.95.63

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures