Raccord compact pour bride de serrage axe 6 | Sans serre-câbles

TR.40.21.02.30 product image
igus-icon-lupe
TR.40.21.02.30 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
TR.40.21.02.30 product image
TR.40.21.02.30 technical drawing
  • Sans peigne
  • Encombrement réduit
  • Nombreuses possibilités de réglage
igus-icon-lieferzeitTR.40.21.02.30
40
30

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Teddy HADJALI
Teddy HADJALI

igus-icon-phone01.49.84.95.63

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures