- 1 élément de fixation à serre-câbles
- 1 collier pour cobot avec élément de fixation et serre-câbles
- 3 colliers pour cobot avec élément de fixation sans serre-câbles
- Chaîne TRE.30 ou TRE.40.B de la longueur qui convient
Changer de langue :
Kits complets pour Universal Robots UR3(e), UR5(e), UR7(e), UR10(e), UR12(e), UR16, UR20 et UR30. Quel que soit le nombre de câbles à guider sur le cobot, il vous suffit de choisir entre les tailles de chaînes 30 et 40, et vous recevrez alors un kit complet adapté en fonction du type de cobot en question, constitué de colliers de serrage pour Cobots, d'éléments de fixation et de la chaîne porte-câbles triflex R.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24