Collier pour cobot avec clip PMA

TR.COB.01.PMA.17.0 product image
igus-icon-lupe
  • 1 support en polymère
  • 1 m de bande auto-agrippante
  • Clip PMA
  • Disponible en 5 tailles pour les gaines annelées :
    Ø17 mm, Ø23 mm, Ø29 mm, Ø36 mm et Ø48 mm
  • Sans silicone
igus-icon-lieferzeitTR.COB.01.PMA.17.0
17 mm

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique