Structure fermée à verrouillage Absorption élevée des forces de traction grâce au principe de l’attache remorque Mouvement possible sur plusieurs axes : torsion possible jusqu’à environ ± 10° par maillon dans l’axe longitudinal Ouverture simple pour insérer de gros tuyaux rigides et/ou de nombreux câbles Montage et démontage simples : une seule pièce moulée par injection Résistance à l’usure et à la saleté Système à 3 compartiments pour division interne Petits rayons de courbure, petit pas Raccordement ultra simple à votre machine/robots et accessoires intelligents
Dans quel cas utiliser la série TRCF :
Si un guidage de l'énergie sûr est requis pour les mouvements en 3D pluriaxiaux
Si une grande résistance à la torsion est requise
Si le système doit être facile à raccourcir et à rallonger
Si un petit rayon de courbure est souhaité
S'il est important d'avoir une grande absorption des forces de traction
S'il est important d'avoir des contours extérieurs robustes et lisses pour éviter les accrochages
Dans quel cas NE PAS l'utiliser :
Pour mouvements circulaires en présence de fortes charges Nous recommandons le système twisterchain®
Si une variante facile à remplir est requise Plutôt prendre la triflex® R TRE
Si une solution 3D plus économique et moins complexe est souhaitée Nous recommandons la triflex® R TRLF
Conseil
Je me réjouis par avance de répondre à vos questions