Module à rotation en acier SRM Light- Pack complet [angle de rotation : jusqu'à 380°]

<p>1 jeu complet comprend :</p><p>+ igus chaîne porte-câbles avec double rayon de courbure<br>+ élément de fixation<br>+ goulotte de guidage<br>+ séparateurs<br>+* séparateur serre-câbles uniquement pour les versions 600, 700, 800</p>
igus-icon-lupe
PACK.SRML.600.E4.21.060.0001 product image
igus-icon-lupe
PACK.SRML.600.E4.21.060.0001 product image
igus-icon-lupe
1 sur 3
<p>1 jeu complet comprend :</p><p>+ igus chaîne porte-câbles avec double rayon de courbure<br>+ élément de fixation<br>+ goulotte de guidage<br>+ séparateurs<br>+* séparateur serre-câbles uniquement pour les versions 600, 700, 800</p>
PACK.SRML.600.E4.21.060.0001 product image
PACK.SRML.600.E4.21.060.0001 product image

Système complet avec goulotte de guidage en acier

1 jeu complet comprend :

  • Chaîne porte-câbles igus à double rayon de courbure
  • Eléments de fixation
  • Goulotte de guidage
  • Séparateurs
  • * Séparateur serre-câbles uniquement dans les versions 600, 700, 800


Position de montage recommandée : sol

igus-icon-lieferzeitPACK.SRML.600.E4.21.060.0001
60
600

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique